Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bossard Catalog
01 Verbindungstechnik
01.100 Norm- und Standard Verbindungselemente
01.100.700 Werkzeuge und Ausrüstung für Norm- und Standard Elemente
BN 56108 Schraubendreher-Einsätze 1/4" für SR Angriff
BN 56108 - Schraubendreher-Einsätze 1/4" für SR Angriff
Bossard Catalog
...
BN 56108 Schraubendreher-Einsätze 1/4" für SR Angriff
BN 56108 - Schraubendreher-Einsätze 1/4" für SR Angriff
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BN 56108 3059663 Schraubendreher-Einsatz 1/4" SR1
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Identifikation
BNARTNR
Werkstoff
BNMAT
GROESSE
SW
min.
L [mm]
1
|
SR1
2
|
SR2
3
|
SR3
3059663
Stahl vergütet
SR1
6.35 (1/4")
50
3059664
Stahl vergütet
SR2
6.35 (1/4")
50
3059668
Stahl vergütet
SR3
6.35 (1/4")
50
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bossard Catalog
- BN 56108
Bestellnummer
3059663
Kurztext
Schraubendreher-Einsätze 1/4" für SR Angriff
Letzte Änderung
10.03.2025 09:14:38
Einheit
Schlagworte
Ausrüstung
Verbindungselemente
Verbindungstechnik
Werkzeuge
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften